{bansbach/easye_line/con25_asmtab.prj},{NB=Bansbach+EEL25-50C12B000001MS11---(01,5mm std.)},{PS=25},{HUB=50},{HUBCON=50},{HUBST=0},{G=25},{V=12},{B=PA},{SIP=STD. Alu, IP66},{N=standard},{H=-},{CL=1},{CN=2},{T=-20ºC to +70ºC},{TC=Black, RAL9005, shine 25},{RC=Black},{P=1,5mm std.},{ID= '00', 'All standard'},{PPATH=actuators/assemblies/con25_asmtpl.prj},{BX=0},{SIPX=5},{NX=-}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1